HUBBELL CANADA
Produits de protection électrique, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Unipolaire, 40A 120V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir, GFMDCB120401P
Image of GFMDCB120401P Produits de protection électrique, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Unipolaire, 40A 120V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir, GFMDCB120401P
Image of GFMDCB120401P Produits de protection électrique, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Unipolaire, 40A 120V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir, GFMDCB120401P

Produits de protection électrique, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Unipolaire, 40A 120V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir, GFMDCB120401P

Marque: Bryant

No de catalogue: GFMDCB120401P

Power Protection Products, Disjoncteurs DDFT, Industriel, Unipolaire, 40A 120V CA, Modules de détection de disjoncteur DDFT, Niveau de déclenchement 4-6 mA, Noir.

  • Industriel
  • Unipolaire
  • 40 A ​​120 V CA
  • Modules de détection de disjoncteur GFCI
  • Niveau de déclenchement 4-6 mA

Standard Product

Général

Application

Heavy Duty Industrial Commercial

Cadre

Single Phase

Catalog Number

GFMDCB120401P

Conditions environnementales

NEMA 4X with Supplied Gasket

Couleur

Noir

Matériau

Composite

Série

Industrial

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Temps de réponse

1-Pole

Type

1 Pole

Type

Circuit Breaker

Type d'armoire

Toggle

Type d'article

Circuit Breaker

UPC

781786450202

Dimensions

Largeur

0.73 in

Caractéristiques électriques

Capacité de coupure

40 A

Connectivité

None

Courant nominal

40 A

Courant nominal

40 A

Courant nominal

40 A

Description de la tension nominale

120 VAC

Fréquence nominale

80% of Full Rating Continuous

Phase

60Hz

Plage de déplacement/déclenchement

.025 Seconds in

Tension nominale

120 VAC

Type de déplacement/déclenchement

Standard

Lié au conducteur

Calibre des fils

Terminal Screws

Nombre de pôles

None

Certifications et conformité

Conditions environnementales

NEMA 4X with Supplied Gasket

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Temps de réponse

1-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

36