Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFPST1C
Manual Set
Application
Line Cord with Male End Only
Catalog Number
GFPST1C
Construction
Fabricated
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Type
Manual Set
Type
Line Cord
Type d'article
Industrial/Commercial Grade
UPC
783585703312
Diamètre extérieur
0.28
Poids
0.75 lb
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Courant nominal
15 A
Description de la tension nominale
125 V
Tension nominale
125 V
Brins
Multi
Nombre de conducteurs
3
Tailles (calibres) de conducteurs
#14 AWG
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
-35 Degrees C to 66 Degrees C (-30 Degrees F to 150 Degrees F)
Quantité dans l'emballage
20