
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFMST20
Set manuel
Application
Module DDFT
Catalog Number
GFMST20
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
thermoplastique
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Série
Extra Heavy Duty
Spécifications
Type
Manual Set
Type
Module DDFT
Type d'article
Décorateur double
UPC
783585703275
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Back and Side Wired Screw Terminals
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
120 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
2500 W
Tension nominale
120 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils
3-Wire Grounding
Nombre de pôles
2-Pole
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
2000
Quantité dans l'emballage
25