Catalog Number
RM3004PA001
Construction
Indicateur EU RoHs
Yes
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
Male Receptacle
Type
Accessories For LINKOSITY®
UPC
783585116280
Poids
0.95 lb
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Puissance en Watts
18000
Nombre de conducteurs
4
Type de conducteur
Copper
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Listed to UL 2238 and UL 50E
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
1050
Quantité dans l'emballage
35