HUBBELL CANADA
Produits fibreux, cassette, HD-LC, MT, 50-OM3,12-Fiber, gris, OCLCHD50G3
Image of OCLCHD50G3 Produits fibreux, cassette, HD-LC, MT, 50-OM3,12-Fiber, gris, OCLCHD50G3
Image of OCLCHD50G3 Produits fibreux, cassette, HD-LC, MT, 50-OM3,12-Fiber, gris, OCLCHD50G3
Discontinué

Produits fibreux, cassette, HD-LC, MT, 50-OM3,12-Fiber, gris, OCLCHD50G3

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: OCLCHD50G3

Produits fibreux, cassette, HD-LC, MT, 50-OM3,12-Fiber, gris.

  • HD-LC
  • MT
  • 50-OM3
  • 12 fibres
  • Gris.

Standard Product

Général

Application

Interconnect

Catalog Number

OCLCHD50G3

Conditions environnementales

Indoor

Matériel - quincaillerie de montage

Snap-In

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Type

Ultra Compact

Type d'article

LC Duplex to MTP

UPC

662620228488

Vie utile

500 matings

Dimensions

Taille de l'afficheur

5.1" X 1.1"

Caractéristiques électriques

Connectivité

Receptacle

Perte de retour

55

Pertes dues à la pièce d'insertion

0.75 dB Max

Lié au conducteur

Taille des fibres

125 Micron

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Liée à l'opération

Répétitivité

0.1 dB

Températures nominales

0C to 70C

Vie utile

500 matings

Logistique

Quantité dans l'emballage

25