Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL18RS
Le dispositif de câblage Hubbell – Kellems série 18, à nez sphérique, les fiches et connecteurs unipolaires sont répertoriés cULus pour une utilisation aux États-Unis et au Canada et sont compatibles avec tous les produits concurrents. La série 18 unipolaire est une solution populaire pour les connexions soudées et dans les chantiers navals. Ils sont également largement utilisés dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion.
Catalog Number
HBL18RS
Famille de produit
18 Series
Type
Retaining Screw
Type
Accessory
UPC
783585539607
Poids
0.01 lb
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Quantité dans l'emballage
500