HUBBELL CANADA
Image of HBL18300MBL Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, bleu, HBL18300MBL
Liquidation

Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, bleu, HBL18300MBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL18300MBL

Produits haute intensité, unipolaire, série 18, fiche mâle, 300A 600V CA/CC max, bleu.

Le dispositif de câblage Hubbell – Kellems série 18, à nez sphérique, les fiches et connecteurs unipolaires sont répertoriés cULus pour une utilisation aux États-Unis et au Canada et sont compatibles avec tous les produits concurrents. La série 18 unipolaire est une solution populaire pour les connexions soudées et dans les chantiers navals. Ils sont également largement utilisés dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion.

  • Logement à prise facile
  • La vis de retenue non conductrice bloque les contacts en place
  • La grande flèche d'alignement surélevée facilite l'accouplement des dispositifs.

Général

Catalog Number

HBL18300MBL

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Male

Type

Bouchons

UPC

783585539317

Caractéristiques électriques

Courant nominal

300 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

50