HUBBELL CANADA
Image of CCM1C Produits LINKOSITY, Capuchon de fermeture pour dispositifs femelles, 30A, CCM1C

Produits LINKOSITY, Capuchon de fermeture pour dispositifs femelles, 30A, CCM1C

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CCM1C

Produits LINKOSITY, Capuchon de fermeture pour dispositifs femelles, 30A.

  • Capuchon de fermeture pour appareils femelles
  • 30 A

Standard Product

Général

Catalog Number

CCM1C

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum

Type d'article

UPC

783585342177

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Logistique

Quantité dans l'emballage

50