
Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FSS02S
Fiber Splice Management
Application
Fiber Optic Splice Storage
Catalog Number
FSS02S
Compatibilité
19 in Rack or Cabinet
Étagères
1
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériel - quincaillerie de montage
N/A
Type
Unloaded
Type d'adaptateur
SPL Stray
Type d'article
UPC
662620219523
Épaisseur
0.0625
Hauteur
3.5 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Compatibilité
19 in Rack or Cabinet
Type d'adaptateur
SPL Stray