Marque: Bryant
No de catalogue: 530C9W
Standard Product
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
530C9W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Bleu
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Série
Watertight - IP67
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector
Type d'article
Watertight
UPC
781786251847
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 120/208V
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 V
Nombre de conducteurs
5-Wire Grounding
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.