Marque: Bryant
No de catalogue: 530C7W
Standard Product
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
530C7W
Couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
4-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector
Type d'article
UPC
781786251830
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Tension nominale
3 Phase Y 277/480 V
Nombre de conducteurs
5-Wire Grounding
Nombre de fils
5-Wire
Plage de conducteurs
#12 AWG to #8 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
4-Pole