HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 32A 380-480V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 432C3W
Image of 432C3W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 32A 380-480V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 432C3W
Image of 432C3W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 32A 380-480V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 432C3W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 32A 380-480V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 432C3W

Marque: Bryant

No de catalogue: 432C3W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, corps de connecteur femelle, 32A 380-480V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Corps de connecteur femelle
  • 32A 380-480V
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Standard Product

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

432C3W

Conditions environnementales

Watertight

Famille de produit

Watertight - IP67

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Connector

Type d'article

Watertight

UPC

781786251304

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

32 A

Courant nominal

32 A

Courant nominal

32 A

Description de la tension nominale

380V 50Hz 440V 60Hz

Tension nominale

50Hz 380 V / 60Hz 440 V

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#12 AWG to #8 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.