Marque: Bryant
No de catalogue: 560C7W
Standard Product
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
560C7W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Famille de produit
Watertight - IP67
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Connector
Type d'article
Watertight
UPC
781786251977
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 277/480V
Tension nominale
3 Phase Y 277/480 V
Nombre de conducteurs
5-Wire Grounding
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Plage de conducteurs
#8 AWG to #2 AWG
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.