Marque: Bryant
No de catalogue: 4100B5W
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
4100B5W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Noir
Famille de produit
Watertight - IP67
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Inlet
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786250741
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
3 Phase 600V
Puissance en Watts
60000 W
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
3 Phase 600 V
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Watertight
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact