HUBBELL CANADA
Image of 5100B9W Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 3-pôles en Wye 120/208V CA, 4-fils 5-fils de terre, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 5100B9W
Discontinué

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 3-pôles en Wye 120/208V CA, 4-fils 5-fils de terre, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 5100B9W

Marque: Bryant

No de catalogue: 5100B9W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 100A 3-pôles en Wye 120/208V CA, 4-fils 5-fils à la terre, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau.

  • Qualité industrielle
  • Entrée à bride mâle
  • 100 A triphasé en étoile 120/208 V CA
  • Mise à la terre à 4 pôles à 5 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

5100B9W

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

4-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Inlet

Type d'article

UPC

781786251588

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Puissance en Watts

20800

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

3 Phase Y 120/208 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

4-Pole