Marque: Bryant
No de catalogue: 330B7W
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
330B7W
Couleur
Red
Indicateur EU RoHs
Yes
Isolation
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
2-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Inlet
Type d'article
UPC
781786252509
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Puissance en Watts
8310
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
480 VAC
Nombre de fils
3-Wire
Indicateur EU RoHs
Yes
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre de pôles
2-Pole