Marque: Bryant
No de catalogue: 432B6W
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
432B6W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Famille de produit
Watertight - IP67
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Inlet
Type d'article
Single Flanged
UPC
781786251298
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
32 A
Courant nominal
32 A
Courant nominal
32 A
Description de la tension nominale
380-415V
Puissance en Watts
13280 W
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
380-415 V
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Conditions environnementales
Watertight
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact