HUBBELL CANADA
Image of 460B9W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 460B9W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, bornes à vis, bleu, étanche à l'eau, 460B9W

Marque: Bryant

No de catalogue: 460B9W

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, entrée à bride mâle, 60A triphasé Delta 250V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Entrée à bride mâle
  • Delta triphasé 60 A, 250 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Watertight Connections

Catalog Number

460B9W

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Yes

Isolation

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

3-Pole

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Type

Inlet

Type d'article

UPC

781786251397

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Puissance en Watts

15000

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

3 Phase 250 V

Lié au conducteur

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole