HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, corps de connecteur, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau, HBL420C12W
Image of HBL420C12W Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, corps de connecteur, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau, HBL420C12W
Image of HBL420C12W Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, corps de connecteur, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau, HBL420C12W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, corps de connecteur, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau, HBL420C12W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL420C12W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, corps de connecteur, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Logement non métallique isolé
  • Codage couleur des logements en fonction de la tension pour une identification facile
  • Couvercle à fermeture automatique avec joint d'étanchéité résistant à la corrosion.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL420C12W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Orange

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Isolation

Insulated Body

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cord Clamps - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Covers - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Glands - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Standard Service

Type

Watertight Connector Body

Type d'article

Standard

UPC

783585404288

Dimensions

Poids

1.25 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125/250 VAC

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

4-Wire Grounding

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Plage de conducteurs

#14 AWG to #10 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

10