Marque: Bryant
No de catalogue: 320P7W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
320P7W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Red
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Plugs
Type d'article
Male Plug
UPC
781786250345
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
480 VAC
Phase
Single Phase
Puissance en Watts
5540 W
Tension nominale
480 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
3-Wire
Nombre de pôles
2-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Type de cordon
All Portable