Marque: Bryant
No de catalogue: 430P9W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
430P9W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Blue
Famille de produit
Watertight - IP67
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Type
Plugs
Type d'article
Male Plug
UPC
781786251243
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250 V
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
7500
Tension nominale
3 Phase 250 V
Calibre des fils
#12 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Type de cordon
All Portable