HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 100A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu, broche et manchon CEI, HBL4100P9WR
Image of HBL4100P9WR Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 100A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu, broche et manchon CEI, HBL4100P9WR
Image of HBL4100P9WR Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 100A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu, broche et manchon CEI, HBL4100P9WR

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 100A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu, broche et manchon CEI, HBL4100P9WR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4100P9WR

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 100A 3-pôles Delta 250V CA, 3-pôles 4-fils de terre, vis de borne, bleu, broche et manchon CEI.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Gasketed sealing ring provides watertight seal
  • Heavy duty external cord grips
  • La bague d'étanchéité avec joint d'étanchéité fournit un joint étanche 
  • poignées de cordon externes robustes

Étanchéité

Général

Catalog Number

HBL4100P9WR

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC Min
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - HB or Better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Série

Non-Fused

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

Reverse Service

Type

Bouchon d'accouplement

Type d'article

Fiche mâle inversée

UPC

783585012797

Dimensions

Poids

4.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

3 Phase 240 VAC

Phase

Three Phase

Tension nominale

3 Phase 240 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 No. 182.1
  • UL Classified to IEC60309-1
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC Min
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - HB or Better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperature - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing.
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

6