HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 100A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleue, étanche à l'eau, 3100R6W
Image of 3100R6W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 100A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleue, étanche à l'eau, 3100R6W
Image of 3100R6W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 100A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleue, étanche à l'eau, 3100R6W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 100A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleue, étanche à l'eau, 3100R6W

Marque: Bryant

No de catalogue: 3100R6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 100A 250V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, bleu, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 100 A, 250 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles et 3 fils
  • Vis de borne

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

3100R6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Blue

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786250161

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

250V AC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

25000 W

Tension nominale

250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight