HUBBELL CANADA
Image of 320R7W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 20A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, rouge, étanche à l'eau, 320R7W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 20A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, rouge, étanche à l'eau, 320R7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 320R7W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 20A 480V CA, mise à la terre 2-pôles 3-fils, borne à vis, rouge, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 20 A, 480 V CA
  • Mise à la terre à 2 pôles, 3 fils
  • Borne à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

320R7W

Couleur

Red

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

2-Pole

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

781786250376

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5540

Tension nominale

480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de pôles

2-Pole