HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A 3-Phasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, vis de borne, rouge, étanche à l'eau, HBL530R7W
Image of HBL530R7W Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A 3-Phasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, vis de borne, rouge, étanche à l'eau, HBL530R7W
Image of HBL530R7W Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A 3-Phasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, vis de borne, rouge, étanche à l'eau, HBL530R7W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A 3-Phasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, vis de borne, rouge, étanche à l'eau, HBL530R7W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL530R7W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A 3-Phasé Wye 277/480V CA, 4-pôles 5-fils de terre, vis de borne, rouge, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique résistant à la corrosion
  • Logement non métallique isolé
  • Boîtiers à code couleur pour une identification facile

Étanchéité

Général

Application

Connexions étanches à haute intensité

Catalog Number

HBL530R7W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Rouge

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Electrical - Temperature Rise - Max. 30°C temperature rise at full rated current after 50 cycles of overload at 150% of rated current at a power factor of 75%
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cover - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Cover Screw - Nickel-plated brass
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Type

Standard Service

Type

Prise étanche

Type d'article

A simple bride

UPC

783585405513

Dimensions

Poids

1.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

14400 W

Tension nominale

3 Phase Y 277/480 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • CSA StandardC22.2 No. 182.1
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Electrical - Temperature Rise - Max. 30°C temperature rise at full rated current after 50 cycles of overload at 150% of rated current at a power factor of 75%
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

300

Quantité dans l'emballage

10