HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 430R7W
Image of 430R7W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 430R7W
Image of 430R7W Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 430R7W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche à l'eau, 430R7W

Marque: Bryant

No de catalogue: 430R7W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 30A triphasé Delta 480V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, rouge, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • Delta triphasé 30 A, 480 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

430R7W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786251274

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Description de la tension nominale

3 Phase 480V

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

14400 W

Tension nominale

3 Phase 480 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG to #8 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight