Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: M5100R7
Dispositifs résistants à la corrosion qui résistent aux environnements les plus abusifs - Hubbell propose une broche et un manchon CEI 100 A de qualité supérieure conçus pour une utilisation dans les environnements les plus exigeants. Ces appareils sont dotés de broches en laiton massif nickelé pour une longue durée de vie et un contact électrique fiable dans les environnements les plus corrosifs. Ils ont un boîtier en nylon ultrarésistant jaune haute visibilité. Les serre-câbles externes robustes offrent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sécurisées. Les vis et fixations sont en acier inoxydable.
Marine Version
Application
Corrosion Resistant
Catalog Number
M5100R7
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
4-Pole
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Watertight Receptacle
Type d'article
UPC
783585510071
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
48000
Tension nominale
3 Phase Y 277/480 VAC
Calibre des fils
#3 AWG to #1/0 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
4-Pole
Quantité dans l'emballage
6