HUBBELL CANADA
Image of CS100IT5 Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 120/208V CA, 4-fils 5-fils avec terre, pré-fil, jaune, pour bateaux avec isolation, CS100IT5

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 120/208V CA, 4-fils 5-fils avec terre, pré-fil, jaune, pour bateaux avec isolation, CS100IT5

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS100IT5

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 120/208V CA, 4-fils 5-fils avec terre, pré-fil, jaune, pour bateaux avec isolation.

  • Assemblage en usine
  • Robuste, étanche et résistant à la corrosion
  • Inspection à 100% pour garantir la qualité des performances

Produit standard

Général

Application

Câbles navire-à-terre

Catalog Number

CS100IT5

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Jaune

Gaine

STOW

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Cuivre

Spécifications

  • Application - Isolation Transformer
  • Length - 100 ft. (30.4m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

Extrémités mâle et femelle moulées, pour utilisation avec un transformateur d'isolation

UPC

783585502502

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

20800

Tension nominale

120/208V AC kV

Lié au conducteur

Longueur du cordon

1200

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed