Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4100PS2WR
Métallique là où vous le voulez, non métallique là où vous en avez besoin. Différent des appareils entièrement métalliques traditionnels, les dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell sont conçus pour fournir un blindage métallique là où vous le souhaitez et un boîtier non métallique là où vous en avez besoin. De plus, les dispositifs de câblage étanches Insulgrip Pin and Sleeve de Hubbell sont conçus avec la sécurité avant tout. Nous avons créé la ligne en pensant au personnel de maintenance des installations de l'usine et à un environnement de travail industriel plus sûr. Pour réduire considérablement le risque de choc électrique, nous avons développé notre système étanche non métallique exclusif, ce qui signifie qu'avec Hubbell au travail, le mélange d'électricité et d'eau ne constitue plus la menace qu'il était autrefois. Ainsi, que le travail nécessite une prise de soudage dans un endroit sec ou un débranchement de moteur dans un endroit humide, passez aux dispositifs de câblage à broches et manchons Hubbell.
Étanchéité
Application
Métallique avec enveloppe en nylon
Catalog Number
HBL4100PS2WR
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
3-Pole
Spécifications
Type
Reversed Service, Style 2
Type
Bouchon étanche
Type d'article
Fiche mâle inversée
UPC
783585012254
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
100 A
Tension nominale
600 VAC/250 VDC
Calibre des fils
#4 AWG to #2 AWG
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de pôles
3-Pole
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
6