HUBBELL CANADA
Image of HBL420R12W Produits pour usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, femelle, prise, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau, HBL420R12W

Produits pour usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, femelle, prise, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau, HBL420R12W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL420R12W

Produits pour usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, femelle, prise, 20A 125/250V, 3-pôles 4-fils avec terre, vis de borne, orange, étanche à l'eau.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique résistant à la corrosion
  • Logement non métallique isolé
  • Boîtiers à code couleur pour une identification facile

Étanchéité

Général

Application

Connexions étanches à haute intensité

Catalog Number

HBL420R12W

Conditions environnementales

Étanchéité

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de pôles

3-Pole

Spécifications

  • Cover - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Cover Screw - Nickel-plated brass
  • Gaskets - Solid Neoprene
  • Housing - Zytel® 101 Nylon
  • Mounting Flange - Zytel® 101 Nylon

Type

Standard Service

Type

Prise étanche

Type d'article

A simple bride

UPC

783585404400

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

5000

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Étanchéité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA StandardC22.2 No. 182.1
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146032

Configuration

Nombre de pôles

3-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

10