HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 100A triphasé Delta 600V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, noir, étanche à l'eau, 4100R5W
Image of 4100R5W Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 100A triphasé Delta 600V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, noir, étanche à l'eau, 4100R5W
Image of 4100R5W Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 100A triphasé Delta 600V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, noir, étanche à l'eau, 4100R5W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 100A triphasé Delta 600V CA, mise à la terre 3-pôles 4-fils, bornes à vis, noir, étanche à l'eau, 4100R5W

Marque: Bryant

No de catalogue: 4100R5W

Produits pour usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle, 100A triphasé Delta 600V CA, 3-pôles 4-fils avec terre, bornes à vis, noir, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • Delta triphasé 100 A, 600 V CA
  • Mise à la terre à 3 pôles, 4 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

4100R5W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Noir

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786250864

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

3 Phase 600V

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

60000 W

Tension nominale

3 Phase 600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight