HUBBELL CANADA
Image of HBLFRSCEBK Produits pour usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants extra-longs, noir, HBLFRSCEBK

Produits pour usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants extra-longs, noir, HBLFRSCEBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFRSCEBK

Produits pour usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, montants extra-longs, noir.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 300/400 A, 600 V CA/CC

Standard

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBLFRSCEBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Threaded Thru-Hole

Nombre de pôles

1-Pole

Type

Stud Type, Threaded Hole Mounting, Female

Type

Receptacle

Type d'article

UPC

783585433875

Caractéristiques électriques

Connectivité

Stud Type

Courant nominal

400 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

240000

Tension nominale

600V AC, 250V DC Max kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG to #4/0 AWG

Nombre de fils

1-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Nombre de pôles

1-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

25