Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL520R5W
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
HBL520R5W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Noir
Famille de produit
HBL Heavy Duty
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Watertight Receptacle
Type d'article
Single Flanged
UPC
783585405360
Poids
1.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Courant nominal
20 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 347/600 VAC
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
12000 W
Tension nominale
3 Phase Y 347/600 VAC
Calibre des fils
#14 AWG to #10 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Quantité dans l'emballage
10