HUBBELL CANADA
Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir, HBL400MBK
Image of HBL400MBK Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir, HBL400MBK
Image of HBL400MBK Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir, HBL400MBK
Image of HBL400MBK Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir, HBL400MBK
Image of HBL400MBK Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir, HBL400MBK
+2
Image of HBL400MBK Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir, HBL400MBK

Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir, HBL400MBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL400MBK

Produits service intensif, dispositifs unipolaires, grade industriel, mâle, fiche, 400 A 600 V CA/CC, conducteur unique, vis de blocage doubles, noir.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Structure de style InsulgripMD pour une meilleure prise
  • vis de fixation non conductrices fixant les contacts en place
  • grande flèche d’alignement en relief pour faciliter le raccord de dispositifs

Général

Catalog Number

HBL400MBK

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Oui

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - 2/0 to 4/0 AWG

Série

16 Series

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Retaining Screw Material - Nylon

Type

Male

Type

Bouchons

UPC

783585112268

Dimensions

Poids

0.75 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - 2/0 to 4/0 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50