HUBBELL CANADA
Image of HBL15MCAPR Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, rouge, HBL15MCAPR

Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, rouge, HBL15MCAPR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15MCAPR

Produits unipolaires, capuchon de dispositif mâle, série 150 ampères, rouge.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Capuchon d'appareil mâle
  • Série 150 A
  • Rouge

Général

Catalog Number

HBL15MCAPR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Male

Type

Protective Cap

UPC

783585458496

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

25