HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, coupleur mâle double, série 150 ampères, blanc, HBL15DMW
Image of HBL15DMW Produits unipolaires, coupleur mâle double, série 150 ampères, blanc, HBL15DMW
Image of HBL15DMW Produits unipolaires, coupleur mâle double, série 150 ampères, blanc, HBL15DMW

Produits unipolaires, coupleur mâle double, série 150 ampères, blanc, HBL15DMW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15DMW

Produits unipolaires, coupleur mâle double, série 150 ampères, blanc.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Coupleur mâle double
  • Série 150 A
  • Blanc

Standard Product

Général

Application

Temporary Electrical Power

Catalog Number

HBL15DMW

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Blanc

Famille de produit

15 Series

Isolation

Insulated Body

Matériau

Brass and Non-Metallic

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Male-Male

Type

Gender Reversing Devices

Type d'article

Double Male Coupler

UPC

783585458687

Dimensions

Poids

0.2 lb

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1 Conductor

Nombre de pôles

1-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Liée à l'opération

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Quantité dans l'emballage

25