

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLNCBN
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Standard Product
Application
Weatherproofing
Catalog Number
HBLNCBN
Construction
Fabricated
Couleur
Marron
Famille de produit
16 Series
Matériau
Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Mounts to Device
Type
Weather Protective Cover
Type d'article
Cover
UPC
783585198514
Poids
0.127 lb
Taille de l'afficheur
1 Device
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
2375
Quantité dans l'emballage
25