HUBBELL CANADA
Image of HBL15NCBL Produits unipolaires, couvercle anti-intempéries, série 150 ampères, bleu, HBL15NCBL

Produits unipolaires, couvercle anti-intempéries, série 150 ampères, bleu, HBL15NCBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15NCBL

Produits unipolaires, couvercle anti-intempéries, série 150 ampères, bleu.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Série 150 A
  • Bleu

Général

Catalog Number

HBL15NCBL

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Weather Protective Cover

UPC

783585458458

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Logistique

Quantité dans l'emballage

25