HUBBELL CANADA
Image of HBL15MRSBL Produits unipolaires, entrée mâle, terminaison par montants filetés, série 150 ampères, bleu, HBL15MRSBL

Produits unipolaires, entrée mâle, terminaison par montants filetés, série 150 ampères, bleu, HBL15MRSBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15MRSBL

Produits unipolaires, entrée mâle, terminaison par montants filetés, série 150 ampères, bleu.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Terminaison à montant fileté
  • Série 150 A
  • Bleu

Standard Product

Général

Application

Extra Heavy Duty Industrial

Catalog Number

HBL15MRSBL

Couleur

Bleu

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Brass/Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de pôles

1-Pole

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Contact Material - Brass
  • Mounting Hole - 3x Ø .20"
  • Retaining Screw Material - Nylon
  • Termination - 5/16-18 Threaded Stud

Type

Male

Type

Receptacle, Stud Type

Type d'article

UPC

783585458250

Caractéristiques électriques

Connectivité

Threaded Stud

Courant nominal

150 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

90000

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG Type SC/PPC Wire

Nombre de fils

None

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Configuration

Nombre de pôles

1-Pole

Logistique

Quantité dans l'emballage

25