HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, fiche femelle, 300/400A 600V CA/CC, gris, HBL400FGY
Image of HBL400FGY Produits unipolaires, fiche femelle, 300/400A 600V CA/CC, gris, HBL400FGY

Produits unipolaires, fiche femelle, 300/400A 600V CA/CC, gris, HBL400FGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL400FGY

Produits unipolaires, fiche femelle, 300/400A 600V CA/CC, gris.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Gaine intérieure non conductrice extra-longue
  • Le symbole de rotation et de verrouillage facilite l'accouplement des dispositifs
  • Câble facilement identifiable avec des points de coupure pour une fixation sûre.

Général

Catalog Number

HBL400FGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

16 Series

Type

Female

Type

Plugs

UPC

783585539034

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2500

Quantité dans l'emballage

50