
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL15FBL
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Produit standard
Application
Alimentation électrique temporaire
Catalog Number
HBL15FBL
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Couleur
Bleu
Indicateur EU RoHs
No
Isolation
Corps isolé
Matériau
Laiton et non-métallique
Matériel - quincaillerie de montage
Monté sur cordon
Nombre de pôles
1-Pole
Spécifications
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Female
Type
Bouchons
Type d'article
Fiche femelle
UPC
783585458403
Connectivité
Set Screw
Courant nominal
150 A
Nombre de conducteurs
1 Conductor
Plage de conducteurs
#8 AWG to #2 AWG SC/PPC Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
1-Pole
Nombre d'unités sur la palette
4500
Quantité dans l'emballage
25