HUBBELL CANADA
Image of HBL15MY Produits unipolaires, fiche mâle, 150A 600V CA/CC Max, jaune, HBL15MY

Produits unipolaires, fiche mâle, 150A 600V CA/CC Max, jaune, HBL15MY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15MY

Produits unipolaires, fiche mâle, 150A 600V CA/CC Max, jaune.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • 150 A, 600 V CA/CC maximum
  • Jaune

Général

Catalog Number

HBL15MY

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Male

Type

Plugs

UPC

783585473031

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25