HUBBELL CANADA
Image of HBL15MR Produits unipolaires, fiche mâle, série 150 Amp, rouge, HBL15MR

Produits unipolaires, fiche mâle, série 150 Amp, rouge, HBL15MR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15MR

Produits unipolaires, fiche mâle, série 150 Amp, rouge.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Logement de style Insulgrip® pour une prise supérieure
  • La vis de retenue non conductrice bloque les contacts en place
  • La grande flèche d'alignement surélevée facilite l'accouplement des dispositifs.

Général

Catalog Number

HBL15MR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Contact Material - Brass
  • Retaining Screw Material - Nylon

Type

Double Set Screw Male

Type

prise

UPC

783585458342

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

25