HUBBELL CANADA
Image of HBLMRABO Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion bus, orange, HBLMRABO

Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion bus, orange, HBLMRABO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMRABO

Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion bus, orange.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Série 300/400A
  • Entrée
  • Angle
  • Connexion bus

Général

Catalog Number

HBLMRABO

Couleur

Orange

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Bus Bar Mount Male

Type

Angled Receptacle

UPC

783585511702

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25