
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLMRAY
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Catalog Number
HBLMRAY
Couleur
Jaune
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Double Set Screw Male
Type
Angled Receptacle
UPC
783585511412
Courant nominal
400 A
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
1575
Quantité dans l'emballage
25