HUBBELL CANADA
Image of HBLFOABN Produits unipolaires, série 300/400A, femelle coudée, montants décalés, marron, HBLFOABN

Produits unipolaires, série 300/400A, femelle coudée, montants décalés, marron, HBLFOABN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFOABN

Produits unipolaires, série 300/400A, femelle coudée, montants décalés, marron.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Série 300/400A
  • Femelle coudée
  • Type à montant décalé
  • Brun

Général

Catalog Number

HBLFOABN

Couleur

Marron

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Offset Straight Female

Type

Angled Terminal

UPC

783585511948

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25