
Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLFRABN
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Catalog Number
HBLFRABN
Couleur
Marron
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Double Set Screw Female
Type
Angled Receptacle
UPC
783585511443
Courant nominal
400 A
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
1575
Quantité dans l'emballage
25