HUBBELL CANADA
Image of HBLFRAR Produits unipolaires, série 300/400A, prise, coudée, double vis de réglage, rouge, HBLFRAR

Produits unipolaires, série 300/400A, prise, coudée, double vis de réglage, rouge, HBLFRAR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFRAR

Produits unipolaires, série 300/400A, prise, coudée, double vis de réglage, rouge.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • 300/400A SeriesAngled
  • Double Set Screw
  • Série 300/400AAngle
  • Vis de réglage double

Général

Catalog Number

HBLFRAR

Couleur

Rouge

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Double Set Screw Female

Type

Angled Receptacle

UPC

783585511474

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1575

Quantité dans l'emballage

25