Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL15TGN
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Standard Product
Application
Temporary Electrical Power
Catalog Number
HBL15TGN
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Brass and Non-Metallic
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Nombre de pôles
1-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Tapping Tee Female-Female-Male
Type
Tees and 3-Fers
Type d'article
UPC
783585458649
Connectivité
Plug-In
Courant nominal
150 A
Nombre de conducteurs
1 Conductor
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Nombre de pôles
1-Pole
Quantité dans l'emballage
25