Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL4100B7WP
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
HBL4100B7WP
Couleur
Rouge
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Isolation
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de pôles
3-Pole
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Type
Standard Service
Type
Watertight Inlet w/ Pilot Pin
Type d'article
UPC
783585574844
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Description du courant nominal
100 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
3 Phase 480 VAC
Calibre des fils
#3 AWG to #1/0 AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact
Nombre de pôles
3-Pole
Quantité dans l'emballage
6